|
|
|
04234
Sats med 10 st kabelgenomföringar, Prisma
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum NOV 10, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma P
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Tätningar
|
Product name
|
Prisma Prisma G kapsling
Prisma Prisma P kapsling
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kabeltillbehör
|
Standarder
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Teknisk data
Installation description
|
Skåp
Golvstående kapsling
Väggmonterad kapsling
|
Material
|
Plast
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Höjd
|
17 mm
|
Bredd
|
27 mm
|
Djup
|
15 mm
|
Produktens vikt
|
0,04 kg
|
Kvantitet per set
|
Set med 10 st
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
11 cm
|
Förpackning 1 djup
|
15,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
40 g
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
|
|