|
|
|
08093
Transparent dörr för kapsling, Prisma, Pack, 3 rader
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Dörr
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma Prisma G kapsling
|
Erhållen utrustning
|
Dörr
Vridhandtag
Nyckellås (nyckel 405)
Övriga lås och tillbehör beställs separat
Gångjärn 2
|
Montage kapsling
|
Yta
Tätningssats
|
Typ av dörr
|
Transparent
|
IP-kapslingsklass
|
IP30
|
Teknisk data
Installationsbeskrivning
|
Pack kapsling - bredd 555 mm
Utbyggnadsenhet - bredd 555 mm
|
Dörröppningssida
|
Reversibel
|
Antal lås
|
1
|
Dörröppningsvinkel
|
130 °
|
Antalet moduler (18 mm) per rad
|
24
|
Totalt antal 18 mm moduler
|
72
|
Antal vertikala moduler (50 mm)
|
12
|
Antal horisontella rader
|
3
|
Kapslingsmaterial
|
Polyamid handtag:
Glas
Behandlad stålplåt täckram:
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Höjd
|
630 mm
|
Bredd
|
550 mm
|
Djup
|
22 mm
|
Produktens vikt
|
4,2 kg
|
Material
|
Glas
|
Ytbehandling
|
Matt
Slät
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Miljö
IK-skyddsgrad
|
IK08 conforming to EN/IEC 62262
|
Standarder
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
59,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
67,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
4,11 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
30
|
Förpackning 2 höjd
|
97,5 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
126,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|