|
|
|
08136
Transparent dörr, Prisma G, 18 moduler, IP30, 930 mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Dörr
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma G) kapsling
|
Erhållen utrustning
|
Dörr
Vridhandtag
Nyckellås (nyckel 405)
Övriga lås och tillbehör beställs separat
Gångjärn 2
|
Typ av dörr
|
Transparent
|
IP-kapslingsklass
|
IP43 med dörr, regntak och IP43 packning
IP30 utan dörr
IP40 med dörr
IP41 med dörr och regntak
|
Teknisk data
Installationsbeskrivning
|
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Utbyggnadsenhet - bredd 600 mm
|
Dörröppningssida
|
Reversibel
|
Antal lås
|
2
|
Dörröppningsvinkel
|
130 °
|
Antal vertikala moduler (50 mm)
|
18
|
Kapslingsmaterial
|
Polyamid handtag:
Glas
Behandlad stålplåt täckram:
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Höjd
|
930 mm
|
Bredd
|
600 mm
|
Djup
|
36 mm
|
Produktens vikt
|
6,36 kg
|
Material
|
Glas
|
Ytbehandling
|
Slät
Matt
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Miljö
IK-skyddsgrad
|
IK08 överensstämmer med EN/IEC 62262
|
Standarder
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
63,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
97,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
7,31 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
15
|
Förpackning 2 höjd
|
97,5 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
121,65 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|