|
|
|
08176
Kabelfack, Prisma, för väggmontage, 18 moduler, bredd, 300 mm, höjd, 930 mm, IP30
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kanal/skena
|
Produktkompatibilitet
|
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
|
Enhetsapplikation
|
Lågspännings distribution
|
Kapslingstyp
|
Funktionsenhet Levereras i flat pack
|
Installationsbeskrivning
|
Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
|
Montage kapsling
|
Yta
|
Tilläggsinformation
|
Kan kombineras sida vid sida eller ovanpå varandra
|
Typ av frontplatta
|
Utan beställs separat
|
Antal vertikala moduler (50 mm)
|
18
|
Antalet moduler (18 mm) per rad
|
10
|
Standarder
|
IEC 61439-2
IEC 62208
IEC 61439-1
|
Teknisk data
[Ui] isolationsspänning
|
1000 V på bakre huvudsamlingsskena överensstämmer med IEC 61439-2
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[In] märkström
|
630 A vid 40 °C överensstämmer med IEC 61439-2
|
[Icw] märkkorttidsström
|
25 kA 1 s överensstämmer med IEC 61439-2
|
[Ipk] märkstötström
|
53 kA överensstämmer med IEC 61439-2
|
Elektrsik isolationsklass
|
Klass I
|
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Ytbehandling
|
Slät
Matt
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Bredd
|
300 mm
|
Höjd
|
930 mm
|
Djup
|
205 mm
|
Produktens vikt
|
8,68 kg
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP43 med dörr, regntak och IP43 packning
IP30 utan dörr
IP40 med dörr
IP41 med dörr och regntak
|
IK-skyddsgrad
|
IK07 utan dörr överensstämmer med EN/IEC 62262
IK08 med dörr
|
Mekanisk robusthet
|
Jordbävningstest - 2.5G överensstämmer med IEC 60068-2-57
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
11,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
35,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
97,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
8,802 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
99,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
138,88 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|