Schneider-Electric
 
08339 bild- myse
08339
Transparent dörr, Prisma G, 33 moduler, höjd, 1750 mm, IP55
EAN-kod EAN-kod: 
3303430083399
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Prisma
Produktområde Prisma G
Typ av produkt eller komponent Dörr
Serie kompatibilitet Prisma (Prisma G) kapsling
Erhållen utrustning Dörr
Vridhandtag
Nyckellås (nyckel 405)
Övriga lås och tillbehör beställs separat
Gångjärn 3
Typ av dörr Transparent
IP-kapslingsklass IP55
Teknisk data
Installationsbeskrivning Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Utbyggnadsenhet - bredd 600 mm
Dörröppningssida Reversibel
Antal lås 3
Dörröppningsvinkel 180 °
Antal vertikala moduler (50 mm) 33
Kapslingsmaterial Glas
Behandlad stålplåt
Kvantitet per set 1 st
Höjd 1750 mm
Bredd 600 mm
Djup 26 mm
Produktens vikt 24,42 kg
Material Glas
Ytbehandling Matt
Slät
Färg Vit (RAL 9001)
Miljö
IK-skyddsgrad IK10 överensstämmer med EN/IEC 62262
Standarder IEC 61439-1
IEC 61439-2
Skyddsbehandling Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,5 cm
Förpackning 1 bredd 60 cm
Förpackning 1 djup 174,5 cm
Förpackning 1 vikt 24,936 kg
Förpackningstyp 2 P2M
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 90 cm
Förpackning 2 bredd 200 cm
Förpackning 2 djup 120 cm
Förpackning 2 vikt 509,4 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor