|
|
|
08346
Kabelfack, Prisma G, 23 moduler, bredd, 300 mm, IP55
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Dörr
Bakpanel
|
Enhetsapplikation
|
Lågspännings distribution
|
Kapslingstyp
|
Funktionsenhet Levereras i flat pack
|
Montage kapsling
|
Yta
|
Erhållen utrustning
|
Kapslingsdörr 1 x
|
Tilläggsinformation
|
Kan kombineras sida vid sida eller ovanpå varandra
|
Typ av frontplatta
|
Utan
|
Antal vertikala moduler (50 mm)
|
23
|
Antalet moduler (18 mm) per rad
|
10
|
Standarder
|
IEC 61439-2
IEC 62208
IEC 61439-1
|
Teknisk data
[Ui] isolationsspänning
|
1000 V
|
[In] märkström
|
630 A vid 40 °C överensstämmer med IEC 61439-2
|
Elektrsik isolationsklass
|
Klass I
|
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Ytbehandling
|
Matt
Slät
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Bredd
|
300 mm
|
Höjd
|
1250 mm
|
Djup
|
260 mm
|
Produktens vikt
|
21,44 kg
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP55 med dörr
|
IK-skyddsgrad
|
IK10 med dörr överensstämmer med EN/IEC 62262
|
Mekanisk robusthet
|
Jordbävningstest - 2.5G överensstämmer med IEC 60068-2-57
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
10,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
37,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
124,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
20,600 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
14
|
Förpackning 2 höjd
|
92,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
300,160 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|