|
|
|
08355
Sidoplåt, Prisma G, för utbyggnad, 19 moduler, höjd, 1050 mm, IP55
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Sidogavel
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma G) kapsling
|
Installationsbeskrivning
|
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
|
Antal vertikala moduler (50 mm)
|
19
|
Teknisk data
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Ytbehandling
|
Slät
Matt
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Speciella färgalternativ
|
Ja
|
Bredd
|
250 mm
|
Höjd
|
1050 mm
|
Produktens vikt
|
6,64 kg
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
23,7 cm
|
Förpackning 1 djup
|
109,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
6,915 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAL
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
42 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
|
|