|
|
|
08376
Slät dörr, Prisma G, med stansat hål för separat utrymme i kapsling, höjd, 200 mm, IP55, 11-27 moduler
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Delad dörr
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma Prisma G kapsling
|
Erhållen utrustning
|
Dörr
Gångjärn 2
8 mm hane triangel insats
Isolerande slät monteringsplatta
|
Typ av dörr
|
Hålbild
|
IP-kapslingsklass
|
IP55
|
Teknisk data
Installationsbeskrivning
|
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Golvstående kapsling - bredd 600 mm
|
Antal lås
|
3
|
Dörröppningsvinkel
|
180 °
|
Antal vertikala moduler (50 mm)
|
4
|
Tilläggsinformation
|
Dimensionen på de två hålen är 200x112mm
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Höjd
|
200 mm
|
Bredd
|
600 mm
|
Djup
|
26 mm
|
Produktens vikt
|
5,18 kg
|
Ytbehandling
|
Slät
Matt
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Miljö
IK-skyddsgrad
|
IK10 conforming to EN/IEC 62262
|
Standarder
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
24,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
59,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
5,19 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
23,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
43,14 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|