|
|
|
08383
Sats, Prisma G, 1 st fyrdelad hållare, för att kombinera, IP55 kapslingar i fyrkant
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kombinations kit
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kapslingstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma Prisma G utbyggnadsenhet kapsling
|
Produktkompatibilitet
|
IP55-kapsling
|
IP-kapslingsklass
|
IP55
|
Teknisk data
Placering (vid montage)
|
Sida vid sida
|
Montageposition
|
I fyrkant
|
Installation description
|
Golvstående kapsling
Väggmonterad kapsling
|
Erhållen utrustning
|
Fyrdubbla stolpar 1
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Produktens vikt
|
2,22 kg
|
Ytbehandling
|
Slät
Matt
|
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
11,700 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
11,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
50,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,870 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
5
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
10,086 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Förpackning 3 höjd
|
45,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
52,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|