|
|
|
08638
Slät takplåt, Prisma P, för ramverk, bredd, 800 mm, djup, 600 mm, IP30
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma P
|
Typ av produkt eller komponent
|
Tak
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma P) kapsling
|
Installationsbeskrivning
|
Skåp - bredd 800 mm, djup 600 mm
Skåp - bredd 650 + 150 mm
|
Erhållen utrustning
|
Kvartsvarvsfästen
|
Typ av front
|
Slät
|
Teknisk data
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Ytbehandling
|
Matt
Slät
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Speciella färgalternativ
|
Ja
|
Bredd
|
800 mm
|
Djup
|
600 mm
|
Produktens vikt
|
5,04 kg
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
60,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
81,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
4,7 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
40
|
Förpackning 2 höjd
|
85,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
201,6 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|