|
|
|
08812
Lyftprofiler, Prisma, 2 st, för 2 st väggmonterade kapslingar+2 st kabelfack
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Förstärkt kryssstag
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kapslingstillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Lyft
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma Prisma G kapsling
|
Produktkompatibilitet
|
IP30-kapsling
IP43-kapsling
IP31-kapsling
|
Teknisk data
Installation description
|
Väggskåp + kabelfack
Golvskåp+kabelfack
|
Kvantitet per set
|
Sats om 2
|
Material
|
Stål
|
Bredd
|
900 mm
|
Produktens vikt
|
5,02 kg
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
13,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
91,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
5,020 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
30
|
Förpackning 2 höjd
|
50,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
150,600 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|