|
|
|
08817
Sammanbyggnadssats, Prisma, lodrätt montage
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Upprätt
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kapslingstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma G) utbyggnadsenhet kapsling
|
Produktkompatibilitet
|
IP43-kapsling
IP30-kapsling
IP31-kapsling
|
IP-kapslingsklass
|
IP30
IP31
IP43
|
Teknisk data
Montageposition
|
Vertikal
|
Installation description
|
Golvstående kapsling - bredd 600 mm
Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
Golvstående kabelfack - bredd 300 mm
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
|
Kvantitet per set
|
Sats om 2
|
Höjd
|
1676 mm
|
Produktens vikt
|
9,4 kg
|
Ytbehandling
|
Matt
Slät
|
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
22,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
189,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
13,0 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P2M
|
Antal i Förpackning 2
|
25
|
Förpackning 2 höjd
|
52,5 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
200,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
345,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|