|
|
|
08822
Montagesats, Prisma, Pack, för infällt montage av kapsling
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kit för infällt montage
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montagetillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma Pack 160) kapsling
|
Teknisk data
Installation description
|
Pack kapsling - bredd 550 mm
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Höjd
|
1080 mm
|
Bredd
|
550 mm
|
Produktens vikt
|
2,5 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
14,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
141,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2,5 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P2M
|
Antal i Förpackning 2
|
80
|
Förpackning 2 höjd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
200,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
200,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|