|
|
|
08867
Hållare, Prisma, 2 st, för kabelinfästning, i vägg och golvkapsling
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum NOV 10, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Buntbandsfäste
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma G) kapsling
|
Produktkompatibilitet
|
Fäste för kabelhållare
|
Teknisk data
Placering (vid montage)
|
Bakre
|
Montagefästen
|
Funktionella stolpar
|
Installation description
|
Golvstående kapsling - bredd 600 mm
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Pack kapsling - bredd 555 mm
|
Kvantitet per set
|
Sats om 2
|
Bredd
|
600 mm
|
Produktens vikt
|
0,42 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
48,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
403 g
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|