|
|
|
08879
Gavelplåt, Prisma, i metall, för kapsling
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Prisma G
|
Produktfamilj
|
Prisma
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma G) kapsling
|
Typ av produkt eller komponent
|
Flänsplåt
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kapslingstillbehör
|
Produktkompatibilitet
|
IP30-kapsling
|
Teknisk data
Kapsling/ställverk beskrivning
|
Pack kapsling - bredd 550 mm
|
Typ av fläns
|
Slät
|
Material
|
Metall
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Bredd
|
550 mm
|
Djup
|
157 mm
|
Produktens vikt
|
0,58 kg
|
Ytbehandling
|
Slät
Matt
|
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
10,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
41,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
580,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
20,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,48 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Förpackning 3 höjd
|
35,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
25,92 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
|
|