|
|
|
08882
Slät plåt, Prisma, för kapsling, med bredd, 600 mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kombinationsremsa
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kopplingstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma Prisma G utbyggnadsenhet kapsling
|
Produktkompatibilitet
|
IP30-kapsling
|
IP-kapslingsklass
|
IP30
|
Teknisk data
Installation description
|
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Golvstående kapsling - bredd 600 mm
|
Placering (vid montage)
|
Toppen eller botten av kapsling
|
Kvantitet per set
|
Sats om 2
|
Bredd
|
600 mm
|
Produktens vikt
|
1,24 kg
|
Ytbehandling
|
Matt
Slät
|
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
68,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,22 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
60
|
Förpackning 2 höjd
|
67 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
85 kg
|
Förpackning 3 höjd
|
51 cm
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|