Schneider-Electric
 
08887 bild- myse
08887
Bottenplåt, Prisma, för montage mellan kapsling och sockel, för IP20
EAN-kod EAN-kod: 
3303430088875
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Prisma G
Produktfamilj Prisma
Serie kompatibilitet Prisma (Prisma G) kapsling
Typ av produkt eller komponent Flänsplåt
Tillbehör / separat kategori Kapslingstillbehör
Produktkompatibilitet IP31-kapsling
IP30-kapsling
IP43-kapsling
Erhållen utrustning 1 intagsplåt
Teknisk data
Kapsling/ställverk beskrivning Golvstående kapsling - bredd 600 mm
Typ av fläns Slät
Placering (vid montage) Sockel
Material Metall
Kvantitet per set 1 st
Bredd 600 mm
Djup 180 mm
Produktens vikt 0,84 kg
Ytbehandling Slät
Matt
Skyddsbehandling Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Färg Vit (RAL 9001)
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3 cm
Förpackning 1 bredd 15 cm
Förpackning 1 djup 58 cm
Förpackning 1 vikt 840 g
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 14
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 40 cm
Förpackning 2 djup 60 cm
Förpackning 2 vikt 12,74 kg
Förpackning 3 höjd 43,0 cm
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Halogeninnehåll Produkt med halogenfria plastdelar