|
|
|
08963
Ritningsficka, Prisma, för montage på dörrens insida
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma P
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Ritningshållare
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kapslingstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma P) kapsling
Prisma (Prisma G) kapsling
Prisma (Prisma PH) kapsling
Prisma (Prisma iPM M) kapsling
Prisma (Prisma iPM L) kapsling
|
Teknisk data
Montagesätt
|
Klister
|
Installation description
|
Skåp
Golvstående kapsling
Väggmonterad kapsling
Pack kapsling
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Höjd
|
230 mm
|
Bredd
|
250 mm
|
Djup
|
25 mm
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
23,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
25,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
126,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
14,7 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
28,5 cm
|
Förpackning 2 djup
|
39,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,488 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
480
|
Förpackning 3 höjd
|
90,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
105,6 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|