Schneider-Electric
 
1000017 bild- myse
1000017
Skruvplugg, Thorsman, TP0, vit, lös, Ø5,5/16,5 mm, 500 st/fp
E-nummer E-nummer: 
1507022
EAN-kod EAN-kod: 
7315881000012
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Stickkontakt
Enhetens korta namn TP
Enhetsapplikation För lättare installation
Borrdiameter 5,5 mm betong
5,5 mm tegel
Minsta borrdjup 20 mm
Skruvdiameter 3,5…5 mm
Material PEHD (polyeten med hög densitet)
Teknisk data
Praktisk lastkapacitet Skjuvning: 0,4 kN för betong C25 (säkerhetsfaktor: 4,5)
Utdragbar last: 0,15 kN för betong C25 (säkerhetsfaktor: 6)
Skjuvning: 0,3 kN för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 4,5)
Utdragbar last: 0,15 kN för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastkapacitet i kg Skjuvning: 40 kg för betong (säkerhetsfaktor: 4,5)
Utdragbar last: 15 kg för betong (säkerhetsfaktor: 6)
Skjuvning: 30 kg för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 4,5)
Utdragbar last: 15 kg för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 6)
Färg Vit
Omgivningstemeperatur vid drift −50…80 °C
Diameter 5,5 mm
Längd 16,5 mm
Miljö
Kvantitet per set Sats med 500
Försäljning per odelbar kvantitet 1
Produktens vikt 0,00023 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,7 cm
Förpackning 1 bredd 0,5 cm
Förpackning 1 djup 1,7 cm
Förpackning 1 vikt 0,2 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 500
Förpackning 2 höjd 5,8 cm
Förpackning 2 bredd 8,0 cm
Förpackning 2 djup 11,6 cm
Förpackning 2 vikt 140,0 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor