Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

1149100 |
Schneider-Electric
 
1149100 bild- myse
1149100
Defem - mesh tray - U-shape - steel, electro-galvanized - 75x4/55
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Defem
Typ av produkt eller komponent Trådstege
Marknadssegment Kommersiella byggnader
Teknisk data
Form U-formad
Material Stål (elektrogalvaniserad)
Korrosivitetsklass C1
Tvärgående tråddiameter 4 mm
Längsgående tråddiameter 4 mm
Höjd 55 mm
Bredd 75 mm
Längd 2,5 m
Vikt 187 kg / sats om 100
Miljö
Miljökarakteristik Uppvärmd anläggning med låg exponering mot korrosion hotell och kontor
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,3 cm
Förpackning 1 bredd 7,4 cm
Förpackning 1 djup 250,3 cm
Förpackning 1 vikt 1,9 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder