Schneider-Electric
 
1149153 bild- myse
1149153
Defem - joining set - B52 - steel, electro-galvanized
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Defem
Typ av produkt eller komponent Skarvsats
Enhetens korta namn B52
Enhetsapplikation Sidoskarv
Teknisk data
Enhetskomposition Beslag B1 och B2
Bult och mutter B 13
Material Stål (elektrogalvaniserad)
Korrosivitetsklass C1
Produktdestination Trådstege
Höjd 41 mm
Bredd 80 mm
Djup 24 mm
Vikt 8 kg / sats om 100
Miljö
Miljökarakteristik Uppvärmd anläggning med låg exponering mot korrosion hotell och kontor
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2 cm
Förpackning 1 bredd 4 cm
Förpackning 1 djup 8 cm
Förpackning 1 vikt 80 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder