Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

1149154 |
Schneider-Electric
 
1149154 bild- myse
1149154
Defem - joining fitting - B1 - steel, electro-galvanized
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Defem
Typ av produkt eller komponent Beslag skarv
Enhetens korta namn B1
Enhetsapplikation Armaturfäste
Väggfäste
Sidoskarv
Tillgänglig utrustning Utan bult och mutter
Teknisk data
Material Stål (elektrogalvaniserad)
Korrosivitetsklass C1
Produktdestination Trådstege
Höjd 5 mm
Bredd 80 mm
Djup 40 mm
Vikt 4,8 kg / sats om 100
Miljö
Miljökarakteristik Uppvärmd anläggning med låg exponering mot korrosion hotell och kontor
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,5 cm
Förpackning 1 bredd 4 cm
Förpackning 1 djup 8 cm
Förpackning 1 vikt 46,4 g
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder