|
|
|
1149155
Defem - joining fitting - B2 - steel, electro-galvanized
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Defem
|
Typ av produkt eller komponent
|
Beslag skarv
|
Enhetens korta namn
|
B2
|
Enhetsapplikation
|
Golvfäste
|
Tillgänglig utrustning
|
Utan bult och mutter
|
Teknisk data
Material
|
Stål (elektrogalvaniserad)
|
Korrosivitetsklass
|
C1
|
Produktdestination
|
Trådstege
|
Höjd
|
25 mm
|
Bredd
|
35 mm
|
Djup
|
7 mm
|
Vikt
|
2 kg / sats om 100
|
Miljö
Miljökarakteristik
|
Uppvärmd anläggning med låg exponering mot korrosion hotell och kontor
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
0,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
2,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
3,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
18,8 g
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
|
|