Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

1149169 |
Schneider-Electric
 
1149169 bild- myse
1149169
Defem - angled fitting - B27 - steel, electro-galvanized
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Defem
Typ av produkt eller komponent Vinklat fäste
Enhetens korta namn B27
Enhetsapplikation För T-avvinkling och montering
Teknisk data
Material Stål (elektrogalvaniserad)
Korrosivitetsklass C1
Höjd 85 mm
Bredd 85 mm
Djup 40 mm
Vikt 13 kg / sats om 100
Miljö
Miljökarakteristik Uppvärmd anläggning med låg exponering mot korrosion hotell och kontor
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,5 cm
Förpackning 1 bredd 9 cm
Förpackning 1 djup 9 cm
Förpackning 1 vikt 95,5 g
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder