|
|
|
1149303
Defem - mesh tray - U-shape - stainless steel AISI 316L - 320/60
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Defem
|
Typ av produkt eller komponent
|
Trådstege
|
Marknadssegment
|
Kommersiella byggnader
|
Teknisk data
Form
|
U-formad
|
Material
|
Syrafast stål AISI 316L
|
Korrosivitetsklass
|
C5-M
|
Tvärgående tråddiameter
|
5 mm
|
Längsgående tråddiameter
|
5 mm
|
Höjd
|
60 mm
|
Bredd
|
320 mm
|
Längd
|
2,5 m
|
Vikt
|
555 kg / sats om 100
|
Miljö
Miljökarakteristik
|
Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar och salt reningsverk och offshore
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,7 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
32,2 cm
|
Förpackning 1 djup
|
250,3 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
5,5 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
|
|