Schneider-Electric
 
1260108 bild- myse
1260108
Skivfäste, Thorsman, TMX, 10xM5, skruv M5x57 mm, för skivtjocklek 3-16 mm, 50 st/fp
E-nummer E-nummer: 
1509308
EAN-kod EAN-kod: 
7315881260102
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Skivfäste
Enhetens korta namn TMX
Tillgänglig utrustning Gängad skruv
Montagefästen Installation i skivmaterial med hög belastning - tjocklek: 6…13 mm
Enhetsapplikation 3…16 mm installation av hög belastning i skivmaterial
Montagefästen Väggmontage
Gängtyp M5
Skruvdiameter 5 mm
Skruvlängd 57 mm
Typ av skruvhuvud Kombinationshuvud
Krysspår
Typ av skruvmejsel Philips
Håltagningsdiameter 10 mm
Färg Metall
Grå
Teknisk data
Kvantitet per set Sats om 50
Produktens vikt 0,0158 kg
Miljö
Material Skruv: Stål elektropläterad
Skivfäste: bleck elektropläterad
Praktisk lastkapacitet Skjuvning: 400 N (säkerhetsfaktor: 2,5)
Utdragbar last: 160 N (säkerhetsfaktor: 3)
Tjocklek 0…24 mm godstjocklek
Miljökarakteristik Brandtålighet
Omgivningstemeperatur vid drift −40…80 °C
Diameter 16 mm
Längd 62 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,6 cm
Förpackning 1 bredd 1,6 cm
Förpackning 1 djup 6 cm
Förpackning 1 vikt 16 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor