|
|
|
13135
Adapterplatta, Mureva, 65x85 mm, för uttag 50x50 mm
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Kaedra
|
Typ av produkt eller komponent
|
Platta
|
Tillbehör / separat typ
|
Installationstillbehör
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
Självslocknande polymer hus:
|
Produktens vikt
|
0,047 kg
|
Basmått
|
65 x 85 mm
|
Bredd
|
65 mm
|
Höjd
|
85 mm
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Brandtålighet
|
650 °C överensstämmer med IEC 60695-2-11
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK09 conforming to IEC 62262
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
33,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
11,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
11,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
16,5 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
386,0 g
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Förpackning 3 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
4,371 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Kontraktsgaranti
|
|