|
|
|
140ACI03000
Ingångsmodul 8 analoga in
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum OKT 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Quantum automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
Analog ingångsmodul
|
Typ av filter
|
Enpolig lågpass - 3 dB vid 15 Hz +/- 20%
|
Teknisk data
Analoga ingångar
|
8
|
Ingångstyp
|
Differential
|
Addresseringsbehov
|
9 ingångsord
|
Analog ingångsupplösning
|
12 bits
|
Linjärt mätområde
|
1...5 V
4...20 mA
|
Maximalt värde på ingång
|
50 V DC
25 mA
|
Ingångsimpedans
|
250 Ohm ström +/- 0.01 %
> 20 MOhm spänning
|
Noggrannhetsfel
|
+/- 0,05% av full skala
+/- 0,1% av full skala maximalt
|
Linjärt fel
|
+/- 0.04 %
|
Noggrannhetsdrift pga temperatur
|
+/- 0,0025 % av full skala/°C
<= 0,005 % av full skala/°C
|
Avslag common mode
|
> - 72 dB 60 Hz
|
Isolation mellan kanaler och buss
|
1000 V DC
3000 V DC för 60 s
|
Isolation mellan kanaler
|
30 V DC
|
Uppdateringstid
|
5 ms
|
Feltyp
|
Kabelbrott 4...20 mA
Undervoltage range 1...5 V
|
Märkning
|
CE
|
Lokal indikering
|
1 LED (grön)busskommunikation är närvarande (Aktiv):
1 LED (röd)externt fel:
8 LEDs (grön)kanal är påslagen:
8 LEDs (röd)kanalfel:
|
Strömkrav buss
|
240 mA
|
Förlusteffekt i W
|
2 W
|
Modulformat
|
Standard
|
Produktens vikt
|
0,3 kg
|
Miljö
Standarder
|
UL 508
CSA C22.2 No 142
|
Produktcertifieringar
|
FM Class 1 Division 2
cUL
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m 80…1000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 5000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,8 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
450,0 g
|
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|