|
|
|
140ACO02000
Utgångsmodul 4 analoga ut - 4->20 mA, 12 bits bipolar current
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum OKT 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Quantum automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
Analog utgångsmodul
|
Teknisk data
Analoga utgångar
|
4
|
Addresseringsbehov
|
4 utgångsord
|
Loopspänning
|
12…30 V DC
|
Maximum voltage drop
|
<30 V 20 mA
|
Analoga utgångars område
|
4...20 mA 0...4096 räkningar, 12 bits bipolär ström
|
Noggrannhetsfel
|
+/- 0,20% av full skala vid 25 °C
|
Linearity
|
+/- 1 LSB
|
Noggrannhetsdrift pga temperatur
|
+/- 0,004 % av full skala/°C
+/- 0,007 % av full skala/°C maximum
|
Isolation mellan kanaler
|
500 V 47...63 Hz AC
750 V för 1 minut DC
|
Uppdatering tid
|
3 ms
|
Inställning tid
|
900 µs to +/- 0,1 % av det slutliga värdet
|
Feltyp
|
Öppen krets 4...20 mA
|
Strömkrav buss
|
480 mA
|
Maximal effektförlust i W
|
5,3 W
|
Externkraft krav
|
12...30 V
|
Märkning
|
CE
|
Lokal indikering
|
1 LED (grön)busskommunikation är närvarande (Aktiv):
1 LED (röd)externt fel:
4 LED (grön)kanal är påslagen:
4 LED (röd)kanalfel:
|
Modulformat
|
Standard
|
Produktens vikt
|
0,3 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
FM Class 1 Division 2
cUL
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 142
UL 508
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m 80…2000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 5000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,8 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
457,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
7
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,635 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|