|
|
|
140ARI03010
Ingångsmodul 8 analoga in
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum OKT 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Quantum automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
Analog ingångsmodul
|
Teknisk data
Analoga ingångar
|
8
|
Ingångstyp
|
Differential
|
Addresseringsbehov
|
9 ingångsord
|
Analog ingång
|
Temperaturgivare: - 100...450 °C för Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000
Temperaturgivare: - 200...850 °C för Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000
Temperaturgivare: - 60...180 °C för Ni 100, Ni 200, Ni 500, Ni 1000
Temperaturgivare: 0.5 mA för Ni 100, Ni 200, Ni 500, Ni 1000
Temperaturgivare: 2.5 mA för Pt 100, Pt 200, Ni 100, Ni 200
|
Analog ingångsupplösning
|
13 bitar
|
Ingångsimpedans
|
>= 10 MOhm
|
Noggrannhetsfel
|
0.1 °C
|
Linjärt fel
|
+/- 0,01 % full skala
+/- 0.5 °C
|
Noggrannhetsdrift pga temperatur
|
+/- 0.5 °C vid 25 °C
+/- 0.9 °C vid 0…60 °C
|
Isolation mellan kanaler och buss
|
1780 V AC 47...63 Hz för 60 s
2500 V DC för 60 s
|
Isolation mellan kanaler
|
300 Vrms AC
|
Uppdateringstid
|
1200 ms 3 kablar
640 ms 2 trådar/4 trådar
|
Feltyp
|
Kabelbrott
Overtacking scale
|
Märkning
|
CE
|
Lokal indikering
|
1 LED (grön)busskommunikation är närvarande (Aktiv):
1 LED (röd)externt fel:
8 LEDs (grön)kanal är påslagen:
8 LEDs (röd)kanalfel:
|
Strömkrav buss
|
200 mA
|
Förlusteffekt i W
|
1 W
|
Modulformat
|
Standard
|
Produktens vikt
|
0,3 kg
|
Miljö
Standarder
|
UL 508
CSA C22.2 No 142
|
Produktcertifieringar
|
FM Class 1 Division 2
cUL
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m 80…1000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 5000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,7 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31,4 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
440,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
7
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,5 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|