Schneider-Electric
 
140ATI03000 bild- myse
140ATI03000
Ingångsmodul 8 analoga in, termo
EAN-kod EAN-kod: 
3595861126602
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon Quantum automation platform
Typ av produkt eller komponent Analog ingångsmodul
Typ av filter Notch filter - 3 dB vid 50/60 Hz
Enpolig lågpass - 3 dB vid 20 Hz
Teknisk data
Analoga ingångar 8
Addresseringsbehov 10 ingångsord
Analog ingång Termoelement: - 210...760 °C för termoelement J
Termoelement: - 270...1000 °C för termoelement E
Termoelement: - 270...1370 °C för termoelement K
Termoelement: - 270...400 °C för termoelement T
Termoelement: - 50...1665 °C för termoelement R
Termoelement: - 50...1665 °C för termoelement S
Analog ingångsupplösning 16 bitar
Noggrannhetsfel +/- 2 ° C plus + 0,1% av avläst termoelement E
+/- 2 ° C plus + 0,1% av avläst termoelement J
+/- 2 ° C plus + 0,1% av avläst termoelement K
+/- 2 ° C plus + 0,1% av avläst termoelement T
+/- 4 ° C plus + 0,1% av avläst termoelement R
+/- 4 ° C plus + 0,1% av avläst termoelement S
Linjärt fel 1 °C, 0.1 °C, 1 F, 0.1 F - 210...760 °C
1 °C, 0.1 °C, 1 F, 0.1 F - 270...1000 °C
1 °C, 0.1 °C, 1 F, 0.1 F - 270...1370 °C
1 °C, 0.1 °C, 1 F, 0.1 F - 270...400 °C
1 °C, 0.1 °C, 1 F, 0.1 F - 50...1665 °C
Noggrannhetsdrift pga temperatur 0.15 µV/°C + 0.0015 % avläsning/°C max lågnivåspänning
Avslag common mode > - 120 dB 50/60 Hz
Isolation mellan kanaler och buss 1780 V AC för 60 s
2500 V DC för 60 s
Isolation mellan kanaler 300 V DC
220 V AC
Uppdateringstid 1000 ms
Feltyp Kabelbrott
Overtacking scale
Märkning CE
Kompensation kall junction Intern 0…60 °C
Lokal indikering 1 LED (grön)busskommunikation är närvarande (Aktiv):
1 LED (röd)externt fel:
8 LEDs (grön)kanal är påslagen:
8 LEDs (röd)kanalfel:
Strömkrav buss 280 mA
Förlusteffekt i W 1,5 W
Modulformat Standard
Produktens vikt 0,3 kg
Miljö
Standarder CSA C22.2 No 142
UL 508
Produktcertifieringar CUL
FM Class 1 Division 2
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m 80…1000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Relativ fuktighet 95 % utan kondens
Arbetshöjd över havet <= 5000 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 16,500 cm
Förpackning 1 djup 31,500 cm
Förpackning 1 vikt 425,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 7
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,456 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months