|
|
|
140AVI03000
Ingångsmodul 8 analoga in
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum OKT 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Quantum automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
Analog ingångsmodul
|
Typ av filter
|
Enpolig lågpass - 3 dB vid 847 Hz +/- 20%
|
Teknisk data
Analoga ingångar
|
8
|
Ingångstyp
|
Differential
|
Addresseringsbehov
|
9 ingångsord
|
Analog ingång
|
Bipolär ström: 20 mA
Bipolär spänning: +/- 10 V
Bipolär spänning: +/- 5 V
Unipolär ström: 0...20 mA
Unipolär spänning: 0...10 V
Unipolär spänning: 0...5 V
|
Analog ingångsupplösning
|
16 bitar +/- 10 V
16 bitar +/- 5 V
16 bitar 0...10 V
16 bitar 0...20 mA
16 bitar 0...5 V
16 bitar 20 mA
|
Linjärt mätområde
|
(input range) x 1.024 mA
(input range) x 1.024 V
|
Maximalt värde på ingång
|
50 V DC
25 mA
|
Ingångsimpedans
|
> 20 Ohm spänning
250 MOhm +/- 0.03 %
|
Noggrannhetsfel
|
+/- 0,03%
+/- 0,05% av full skala maximalt
|
Linjärt fel
|
+/- 0.008 %
|
Noggrannhetsdrift pga temperatur
|
+/- 0,0015 % av full skala/°C
<= 0,004 % av full skala /°C
|
Avslag common mode
|
> - 80 dB 60 Hz
|
Isolation mellan kanaler och buss
|
500 Vrms AC för 60 s
750 V DC
|
Isolation mellan kanaler
|
135 Vrms AC
200 V DC
|
Uppdateringstid
|
10 ms
|
Feltyp
|
Kabelbrott 4...20 mA
Overtacking scale 1...5 V
|
Märkning
|
CE
|
Lokal indikering
|
1 LED (grön)busskommunikation är närvarande (Aktiv):
1 LED (röd)externt fel:
8 LEDs (grön)kanal är påslagen:
8 LEDs (röd)kanalfel:
|
Strömkrav buss
|
280 mA
|
Förlusteffekt i W
|
2,2 W
|
Modulformat
|
Standard
|
Produktens vikt
|
0,3 kg
|
Miljö
Standarder
|
UL 508
CSA C22.2 No 142
|
Produktcertifieringar
|
FM Class 1 Division 2
cUL
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m 80…1000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 5000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
460,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
7
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,694 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
|
|