|
|
|
140CPS11420
Strömförsörjning, 115/230V AC 11A
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAR 31, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Quantum automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
Spänningsaggregatmodul
|
Strömförsörjningstyp
|
Sammanfattande eller fristående
|
Teknisk data
Matningsspänning
|
115 V (93...132 V) AC 47…63 Hz
230 V (170...276 V) AC
|
Ingångsström
|
1300 mA vid 115 V
750 mA vid 230 V
|
Stötström
|
19 A 230 V
38 A 115 V
|
Märkeffekt i VA
|
130 VA
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
2 A, trög
|
Harmonisk distorsion
|
<= 10 % av grundläggande rms värde
|
Utgångsspänning
|
5.1 V DC
|
Kraftaggregat utgångsström
|
11 A 60 °C fristående
20 A 60 °C summerbar
|
Överspänningsskydd utgång
|
Intern
|
Överbelastningsskydd utgång
|
Intern
|
Effektförlust
|
6 + (1,5 x Iut) där Iut är i A
|
Alarmutgång
|
1 NC 6 A 220 V strömförsörjningsfel
|
Lokal indikering
|
1 LED (grön)power (PWR OK):
|
Märkning
|
CE
|
Modulformat
|
Standard
|
Produktens vikt
|
0,65 kg
|
Miljö
Standarder
|
UL 508
CSA C22.2 No 142
|
Produktcertifieringar
|
CUL
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m 80…2000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 5000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,49 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31,08 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
785,4 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
7
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6133,5 g
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
168
|
Förpackning 3 höjd
|
95 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
156204 g
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|