|
|
|
140CPS12400
Strömförsörjning, 115/230V AC 8A Redundant
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum OKT 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Quantum automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
Spänningsaggregatmodul
|
Strömförsörjningstyp
|
Redundant
|
Teknisk data
Matningsspänning
|
115 V (93...138 V) AC 47…63 Hz
230 V (170...276 V) AC
|
Ingångsström
|
1100 mA vid 115 V
600 mA vid 230 V
|
Stötström
|
19 A 230 V
38 A 115 V
|
Märkeffekt i VA
|
130 VA
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
2 A, trög
|
Harmonisk distorsion
|
<= 10 % av grundläggande rms värde
|
Utgångsspänning
|
5.1 V DC
|
Kraftaggregat utgångsström
|
8 A 60 °C redundant
|
Överspänningsskydd utgång
|
Intern
|
Överbelastningsskydd utgång
|
Intern
|
Effektförlust
|
6 + (1,5 x Iut) där Iut är i A
|
Lokal indikering
|
1 LED (grön)power (PWR OK):
|
Märkning
|
CE
|
Modulformat
|
Standard
|
Produktens vikt
|
0,65 kg
|
Miljö
Standarder
|
UL 508
CSA C22.2 No 142
|
Produktcertifieringar
|
cUL
FM Class 1 Division 2
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m 80…2000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 5000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
778,0 g
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
D7e9d1c7-6752-4356-aa3e-fa0f99cd2c24
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Kontraktsgaranti
|
|