Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

140CPS21100 |
Schneider-Electric
 
140CPS21100 bild- myse
140CPS21100
Strömförsörjning, 24V DC, 3 A
EAN-kodEAN-kod: 
3595861135222
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon Quantum automation platform
Typ av produkt eller komponent Spänningsaggregatmodul
Strömförsörjningstyp Fristående
Teknisk data
Matningsspänning 24 V (20...30 V) DC
Ingångsström 1600 mA
Stötström 30 A
Maximal ingångseffekt avbrott 1 ms 20 V
20 ms 25 V
Rekommenderad säkringsstorlek 2,5 A, trög
Utgångsspänning 5.1 V DC
Kraftaggregat utgångsström 0,3…3 A fristående
Överspänningsskydd utgång Intern
Överbelastningsskydd utgång Intern
Effektförlust 6 + (3 x Iout) där Iut är i A
Lokal indikering 1 LED (grön)power (PWR OK):
Märkning CE
Modulformat Standard
Produktens vikt 0,65 kg
Miljö
Standarder UL 508
CSA C22.2 No 142
Produktcertifieringar cUL
FM Class 1 Division 2
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m 80…2000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Relativ fuktighet 95 % utan kondens
Arbetshöjd över havet <= 5000 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 16,3 cm
Förpackning 1 bredd 4,5 cm
Förpackning 1 djup 31,2 cm
Förpackning 1 vikt 729 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer D7e9d1c7-6752-4356-aa3e-fa0f99cd2c24
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months