|
|
|
140CPS21400
Strömförsörjning, 24V DC, 8A
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum OKT 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Quantum automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
Spänningsaggregatmodul
|
Strömförsörjningstyp
|
Summerbar
|
Teknisk data
Matningsspänning
|
24 V (20...30 V) DC
|
Ingångsström
|
3800 mA
|
Stötström
|
14 A 20 V
25 A 24 V
|
Maximal ingångseffekt avbrott
|
100 ms
1 ms 20 V
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
5 A, trög
|
Utgångsspänning
|
5.1 V DC
|
Kraftaggregat utgångsström
|
8 A summerbar
|
Överspänningsskydd utgång
|
Intern
|
Överbelastningsskydd utgång
|
Intern
|
Effektförlust
|
10 + (1,8 x Iut) där Iut är i A
|
Alarmutgång
|
1 NC 6 A 220 V strömförsörjningsfel
|
Lokal indikering
|
1 LED (grön)power (PWR OK):
|
Märkning
|
CE
|
Modulformat
|
Standard
|
Produktens vikt
|
0,65 kg
|
Miljö
Standarder
|
CSA C22.2 No 142
UL 508
|
Produktcertifieringar
|
cUL
FM Class 1 Division 2
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m 80…2000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 5000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,83 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,51 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
0,79 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
7
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6169 g
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
168
|
Förpackning 3 höjd
|
95 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
157056 g
|
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|