|
|
|
140CRA21210
DIO-MOD, 115/230V AC, 3A, 1 redundant port
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum OKT 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Quantum automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
DIO drop interface
|
Teknisk data
Antal portar
|
1 Lösa
|
[Us] matningsspänning
|
115/230 V AC
|
Matningsspännings gränser
|
85…276 V
|
Nätfrekvens
|
47...63 Hz
|
Maximal matsningsström
|
0,2 A 115 V
0,4 A 230 V
|
Stötström
|
10 A 115 V
20 A 230 V
|
Märkeffekt i VA
|
50 VA
|
Tillhörande säkring
|
1,5 A
|
Utgångsspänning
|
5.1 V
|
Nominell belastningsström
|
3 A
|
Minsta belastningsström
|
0 A
|
Kortslutningsskydd
|
Med
|
Överspänningsskydd utgång
|
Med
|
I/O ord
|
30 I/32 O
|
Typiska bakplan
|
16 positioner
6 läges
3 positioner
2 positioner
4 positioner
10 positioner
|
Diagnostik uppstart
|
RAM adress
Checksumma
RAM
|
Diagnostik körtid
|
RAM adress
RAM
Checksumma
|
Förlusteffekt i W
|
11 W
|
Anslutningar - plintar
|
Plintrad, 7 polig
|
Modulformat
|
Standard
|
Miljö
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m 80…2000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 5000 m
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Standarder
|
UL 508
|
Produktcertifieringar
|
GOST
C-Tick
UL
DNV
CSA class 1 division 2
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,800 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,400 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
708,000 g
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|