Schneider-Electric
 
140CRA31200 bild- myse
140CRA31200
ERIO-drop modul, 2+1 TX
EAN-kod EAN-kod: 
3595864117201
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon Quantum
Typ av produkt eller komponent Ethernet RIO drop adapter
Antal portar 3
Integrerad anslutningstyp Ethernet IP/Modbus TCP för serviceport
Ethernet IP/Modbus TCP för enhetsnätverk
Kommunikationsprotokoll Ethernet IP/Modbus TCP
Kommunikationsservice Indata samlas och publiceras till distribuerade I/O huvud adapter
Utgångsmoduler är uppdaterade med de data som tas emot från distribuerade I/O huvudadapter
Teknisk data
Topologi Daisy chain loop
Lokal indikering 1 LED (grön/röd)modul status (Mod Status):
1 LED (grön/röd)nätverk kommunikation status (Nät status):
1 LED (grön)KÖR:
1 LED (röd)I/O:
Produktkompatibilitet 140CRP31200
Miljökarakteristik Standard miljö
Farligt läge klass I avdelning 2 överensstämmer med EN/IEC 61131-1
Bredd 167 mm
Höjd 50 mm
Produktens vikt 0,554 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
UL 508
C-Tick
Standarder EN 55011
CSA C22.2 No 142
IEC 61000-4-16
IP-kapslingsklass IP20 överensstämmer med EN 61131-2
IP20 överensstämmer med IEC 60527
Överspänningskategori Klass I överensstämmer med EN 61131-2
Omgivningstemperatur vid drift 0…60 °C överensstämmer med IEC 60068-2-2
0…60 °C överensstämmer med IEC 60068-2-2
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C överensstämmer med IEC 60068-2-2
−40…85 °C överensstämmer med IEC 60068-2-2
Vibrationsbeständighet 3.5 mm konstant amplitud (f= 0,5…8,4 Hz) överensstämmer med EN 61131-2
1 gn konstant acceleration (f= 8,4…150 Hz) överensstämmer med EN 61131-2
Arbetshöjd över havet 2000 m
Maximal höjd transport 3000 m
Relativ fuktighet 93 % överensstämmer med IEC 60068
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,900 cm
Förpackning 1 bredd 16,400 cm
Förpackning 1 djup 31,300 cm
Förpackning 1 vikt 593,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 7
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 4,650 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor