Schneider-Electric
 
140CRA93200 bild- myse
140CRA93200
Dec, I/O, slav, dubbelt nät (redundant)
EAN-kod EAN-kod: 
3595861133785
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon Quantum automation platform
Typ av produkt eller komponent Quantum, dec. I/O, slav, dubbelt nät
Teknisk data
Produktkompatibilitet Quantum
Maximalt antal I/O-moduler 27
Typ av kabel 75 Ohm koaxial kabel
Sändningshastighet 1544 Mbit/s
Dynamiskt område 35 dB
Isolationsspänning 500 V DC koaxial centrum och jord
Elektrisk anslutning 2 kontaktdon hona F, vinkelformad med redundant kabel
Diagnostik uppstart Spänningssättning och "runtime"
RAM adress/data
Exekutiv checksumma
Förlusteffekt i W 3,8 W 2 kanaler
Strömkrav buss 750 mA 2 kanaler
Modulformat Standard
Miljö
Standarder UL 508
CUL
CSA C22.2 No 142
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m 80…1000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Relativ fuktighet 95 % utan kondens
Arbetshöjd över havet <= 5000 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 16,500 cm
Förpackning 1 djup 31,500 cm
Förpackning 1 vikt 545,000 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months