|
|
|
140CRP93100
RIO, Master modul
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAR 31, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Quantum automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
Quantum, dec. I/O, master, dubbelt nät
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
Quantum 200/500/800 serier
Symax (any mix)
|
Maximum drops/network
|
31
|
I/O words/drop
|
64 I/64 O
|
Typ av kabel
|
75 Ohm koaxial kabel
|
Sändningshastighet
|
1544 Mbit/s
|
Dynamiskt område
|
35 dB
|
Isolationsspänning
|
500 V DC koaxial centrum och jord
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hona F, vinkelformad med enkel ledare
|
Diagnostik uppstart
|
Spänningssättning
Minnes kontroll
Kontroll av styrning av LAN
|
Förlusteffekt i W
|
3 W 1 kanal
|
Märkning
|
CE
|
Strömkrav buss
|
600 mA 1 kanal
|
Modulformat
|
Standard
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
FM Class 1 Division 2
|
Standarder
|
UL 508
CUL
CSA C22.2 No 142
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m 80…1000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 5000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31,4 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
500,0 g
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|