|
|
|
140DAI45300
Ingångsmodul 32 in 48V AC
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum OKT 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Quantum automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
VAC-diskreta ingångsmoduler
|
Mjukvara
|
ProWORX 32
Concept
Unity Pro
|
Digital ingångsantal
|
32
|
Teknisk data
Kanalgrupper
|
4
|
Addresseringsbehov
|
2 ingångsord
|
Diskret ingångsspänning
|
48 V AC
|
Ingångsström
|
11,7 mA vid 57...63 Hz
9,8 mA vid 47...53 Hz
|
Spänningstillstånd 1 garanterat
|
29...56 V AC vid 57...63 Hz
34...56 V AC vid 47...53 Hz
|
Spänningstillstånd 0 garanterat
|
0...10 V AC vid 57...63 Hz
0...10 V AC vid 47...53 Hz
|
Ingångsimpedans
|
5600 Ohm kapacitiv vid 57...63 Hz
6800 Ohm kapacitiv vid 47...53 Hz
|
Nätfrekvensgränser
|
47…63 Hz
|
Maximal läckström
|
1,7 mA
|
Maximalt värde på ingång
|
100 V 1 cykel
56 V kontinuerlig
63 V 10 s
|
Bryttid
|
4.9...0.75 ms x linjecykel OFF-ON
7.3...12.3 ms ON-OFF
|
Isolation mellan grupper
|
1780 Vrms för 1 minut
|
Isolation mellan grupp och buss
|
1780 Vrms för 1 minut
|
Strömkrav buss
|
250 mA
|
Maximal effektförlust i W
|
10,9 W
|
Lokal indikering
|
1 LED (grön)busskommunikation är närvarande (Aktiv):
1 LED (röd)externt fel upptäckt (F):
32 LEDs (grön)ingångsstatus:
|
Märkning
|
CE
|
Modulformat
|
Standard
|
Produktens vikt
|
0,3 kg
|
Miljö
Standarder
|
UL 508
CSA C22.2 No 142
|
Produktcertifieringar
|
FM Class 1 Division 2
cUL
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m 80…2000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 5000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
16,3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
475,0 g
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Kontraktsgaranti
|
|