Schneider-Electric
 
140DAI55300 bild- myse
140DAI55300
Ingångsmodul 32 in 115V AC
EAN-kod EAN-kod: 
3595861126930
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon Quantum automation platform
Typ av produkt eller komponent VAC-diskreta ingångsmoduler
Mjukvara Unity Pro
ProWORX 32
Concept
Digital ingångsantal 32
Teknisk data
Kanalgrupper 4
Addresseringsbehov 2 ingångsord
Diskret ingångsspänning 115 V AC
Ingångsström 11,1 mA vid 57...63 Hz
13,2 mA vid 47...53 Hz
Spänningstillstånd 1 garanterat 79...132 V AC vid 57...63 Hz
85...132 V AC vid 47...53 Hz
Spänningstillstånd 0 garanterat 0...20 V AC vid 57...63 Hz
0...20 V AC vid 47...53 Hz
Ingångsimpedans 12000 Ohm kapacitiv vid 57...63 Hz
14400 Ohm kapacitiv vid 47...53 Hz
Nätfrekvensgränser 47…63 Hz
Maximal läckström 2,1 mA
Maximalt värde på ingång 132 V kontinuerlig
156 V 10 s
200 V 1 cykel
Bryttid 4.9...0.75 ms x linjecykel OFF-ON
7.3...12.3 ms ON-OFF
Isolation mellan grupper 1780 Vrms för 1 minut
Isolation mellan grupp och buss 1780 Vrms för 1 minut
Strömkrav buss 250 mA
Maximal effektförlust i W 10,9 W
Lokal indikering 1 LED (grön)busskommunikation är närvarande (Aktiv):
1 LED (röd)externt fel upptäckt (F):
32 LEDs (grön)ingångsstatus:
Märkning CE
Modulformat Standard
Produktens vikt 0,33 kg
Miljö
Standarder CSA C22.2 No 142
UL 508
Produktcertifieringar cUL
FM Class 1 Division 2
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m 80…2000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Relativ fuktighet 95 % utan kondens
Arbetshöjd över havet <= 5000 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 30,0 cm
Förpackning 1 bredd 4,5 cm
Förpackning 1 djup 31,2 cm
Förpackning 1 vikt 448,0 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months