|
|
|
140DAO84220
Utgångsmodul 16 ut 24-48V AC
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum OKT 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Quantum automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
AC separata utgångsmoduler
|
Digitala utgångar
|
16
|
Teknisk data
Kanalgrupper
|
4 grupper med 4 kanaler
|
Nätfrekvens
|
47...63 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
1,5 V
|
Digital utgångspänning
|
20...56 V AC
|
Addresseringsbehov
|
1 utgångsord
|
Maximalt värde på utgång
|
100 Vrms 1 cykel AC
63 Vrms för 10 s AC
111 Vrms för 1.3 s AC
|
Maximal belastningsström
|
16 A rms per modul
4 A rms per grupp
4 A rms 20...56 V per utgång
|
Stötström
|
45 A under 1 cykel per grupp
25 A under 2 cykler per grupp
30 A under 3 cykler per grupp
|
DV/dt
|
400 V/ms
|
Bryttid
|
<= 0.5 ms vid status 0 till status 1
<= 0.5 ms vid status 1 till status 0
|
Felindikering
|
Utlöst säkring
Bortfall av fältspänning
|
Skyddstyp
|
Internt genom RC-filter
Internt skydd skyddas med 5 A säkring
|
Effektförlust
|
1.85 + (1.1 V x total lastström per modul)
|
Märkning
|
CE
|
Lokal indikering
|
1 LED (grön)busskommunikation är närvarande (Aktiv):
1 LED (röd)externt fel upptäckt (F):
16 LEDs (grön)ingångsstatus:
|
Strömkrav buss
|
350 mA
|
Modulformat
|
Standard
|
Produktens vikt
|
0,45 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
FM Class 1 Division 2
CUL
|
Standarder
|
UL 508
CSA C22.2 No 142
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Elektrostatisk urladdning immunitet test - testnivå: 4 kV (kontakt urladdad) överensstämmer med IEC 801-2
Elektrostatisk urladdning immunitet test - testnivå: 8 kV (lufturladdning) överensstämmer med IEC 801-2
Mottaglighet för elektromagnetiska fält - testnivå: 10 V/m (80...1000 MHz) överensstämmer med IEC 801-3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 5000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
16,3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
644,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
2
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,284 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|