|
|
|
140DDI15310
Ingångsmodul 32 in, 5V DC
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum OKT 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Quantum automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
Lågspänning DC
|
Digital ingångsantal
|
32
|
Teknisk data
Kanalgrupper
|
4
|
Logisk ingång
|
Negative (source)
|
Diskret ingångsspänning
|
5 V TTL DC
|
Matningsspänning nivåer
|
4.5...5.5 V
|
Spänningstillstånd 1 garanterat
|
0.8 V DC
|
Spänningstillstånd 0 garanterat
|
>= 4 V DC vid 5,5 V matnings spänning
|
Tilläge garanterat
|
4 mA
|
Addresseringsbehov
|
2 ingångsord
|
Ingångsimpedans
|
7500 Ohm
|
Maximal läckström
|
200 mA vid Us = 5,5 V och Uin = 4 V
|
Maximalt värde på ingång
|
15 V under 1,3 ms avtagande puls
5.5 V kontinuerlig
|
Bryttid
|
<= 250 µs från status 0 till status 1
<= 500 µs från status 1 till status 0
|
Skyddstyp
|
Skydd ingång
|
Effektförlust
|
5 W
|
Isolation mellan grupp och buss
|
1780 Vrms under 1 minut
|
Isolation mellan grupper
|
500 Vrms under 1 minut
|
Lokal indikering
|
1 LED (grön)busskommunikation är närvarande (Aktiv):
1 LED (röd)externt fel upptäckt (F):
32 LEDs (grön)ingångsstatus:
|
Märkning
|
CE
|
Strömkrav buss
|
170 mA
|
Modulformat
|
Standard
|
Produktens vikt
|
0,45 kg
|
Miljö
Standarder
|
CSA C22.2 No 142
UL 508
|
Produktcertifieringar
|
GOST
FM Class 1 Division 2
cUL
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m 80…2000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 5000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
16,3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
423,0 g
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Kontraktsgaranti
|
|