Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

140DDI35300 |
Schneider-Electric
 
140DDI35300 bild- myse
140DDI35300
Ingångsmodul 32 in 24V DC
EAN-kodEAN-kod: 
3595861133815
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon Quantum automation platform
Typ av produkt eller komponent Lågspänning DC
Digital ingångsantal 32
Teknisk data
Kanalgrupper 4
Logisk ingång Positive (sink)
Diskret ingångsspänning 24 V DC
Matningsspänning nivåer 19.2...30 V
Spänningstillstånd 1 garanterat 15...30 V DC
Spänningstillstånd 0 garanterat -3...5 V DC
Tilläge garanterat >= 2 mA vid Us = 5,5 V och Uin = 0 V
Strömläge 0 garanterat <= 0.5 mA
Addresseringsbehov 2 ingångsord
Ingångsimpedans 2500 Ohm
Maximal läckström 200 mA vid Us = 5,5 V och Uin = 4 V
Maximalt värde på ingång 30 V kontinuerlig
56 V under 1,3 ms avtagande puls
Bryttid <= 1 ms från status 0 till status 1
<= 1 ms från status 1 till status 0
Skyddstyp Ingångsskydd genom resistorbegränsning
Effektförlust 1.7 W + (0.36 x antal punkter till)
Isolation mellan grupp och buss 1780 Vrms under 1 minut
Isolation mellan grupper 500 Vrms under 1 minut
Lokal indikering 1 LED (grön)busskommunikation är närvarande (Aktiv):
1 LED (röd)externt fel upptäckt (F):
32 LEDs (grön)ingångsstatus:
Märkning CE
Strömkrav buss 330 mA
Modulformat Standard
Produktens vikt 0,3 kg
Miljö
Standarder CSA C22.2 No 142
UL 508
Produktcertifieringar C-Tick
DNV
RINA
RMRS
BV
GOST
ABS
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m 80…2000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Relativ fuktighet 95 % utan kondens
Arbetshöjd över havet <= 5000 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,65 cm
Förpackning 1 bredd 16,45 cm
Förpackning 1 djup 30,97 cm
Förpackning 1 vikt 409,2 g
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland US
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months