Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

140DDI85300 |
Schneider-Electric
 
140DDI85300 bild- myse
140DDI85300
Ingångsmodul 32 in 10-60V DC
EAN-kodEAN-kod: 
3595861000100
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon Quantum automation platform
Typ av produkt eller komponent Dc digital ingångsmodul
Digital ingångsantal 32
Teknisk data
Kanalgrupper 4
Logisk ingång Positive (sink)
Matningsspänning nivåer 10...60 V
Matningsspänning 12 V 5…10 mA DC
24 V 6…30 mA DC
48 V 2…15 mA DC
60 V 1…5 mA DC
Spänningstillstånd 1 garanterat 9...12 V 12 V +/- 5 %
11...24 V 24 V - 15...20 %
34...48 V 48 V - 15...20 %
45...60 V 60 V - 15...20 %
Spänningstillstånd 0 garanterat 0...1.8 V 12 V +/- 5 %
0...10 V 48 V - 15...20 %
0...12.5 V 60 V - 15...20 %
0...5 V 24 V - 15...20 %
Maximal spänning 75 V
Addresseringsbehov 2 ingångsord
Bryttid 4 ms från status 0 till status 1
4 ms från status 1 till status 0
Switch frekvens <= 100 Hz
Isolation mellan grupp och buss 2500 Vrms DC för 1 minut
Isolation mellan grupper 700 Vrms DC för 1 minut
Effektförlust 1 W + (0.25 x number of points on)
Märkning CE
Lokal indikering 1 LED (grön)busskommunikation är närvarande (Aktiv):
32 LEDs (grön)ingångsstatus:
Strömkrav buss 300 mA
Modulformat Standard
Produktens vikt 0,295 kg
Miljö
Standarder EN/IEC 61131-2
CSA C22.2 No 142
UL 508
Produktcertifieringar RCM
Merchant Navy
UL
EAC
CSA
CE
farlig miljö klass 1, divison 2
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m 80…2000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Relativ fuktighet 95 % utan kondens
Arbetshöjd över havet <= 5000 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 16,3 cm
Förpackning 1 bredd 4,5 cm
Förpackning 1 djup 31,2 cm
Förpackning 1 vikt 428,0 g
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months