Schneider-Electric
 
140DDO35310 bild- myse
140DDO35310
Utgångsmodul 32 ut, 24V DC, 0,5A, 4 GRP, sin
EAN-kod EAN-kod: 
3595861135673
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon Quantum automation platform
Typ av produkt eller komponent Dc digital utgångsmodul
Digitala utgångar 32
Teknisk data
Kanalgrupper 4 grupper med 8
Digital utgångslogik Negativ logik (sink)
Addresseringsbehov 2 utgångsord
Digital utgångspänning 24 V DC
Utgångsspänningsgränser 19.2...30 V
Maximalt värde på utgång 50 V för 1 s avtagande puls
Maximum voltage drop <0,4 V 0,5 A
Maximal belastningsström 16 A per modul
4 A per grupp
Stötström 5 A för 1 ms
Bryttid <= 1 ms vid status 0 till status 1
<= 1 ms vid status 1 till status 0
Maximal läckström 0,4 mA 30 V
Lastimpedans Induktans(H) = 0,5/((ström(A))² x (frekvens(Hz)))
Tungsten last 12 W 24 V
Felindikering Bortfall av fältspänning
Utlöst säkring
Rekommenderad säkringsstorlek 3 A varje punkt
5 A per grupp
Isolation mellan kanaler och buss 1780 Vrms DC för 1 minut
Isolation mellan grupper 500 Vrms DC för 1 minut
Skyddstyp Internt utgångsskydd av en 5 A säkring per grupp
Effektförlust 2.0 W + (0.4 V x total lastström)
Märkning CE
Lokal indikering 1 LED (grön)busskommunikation är närvarande (Aktiv):
1 LED (röd)externt fel upptäckt (F):
32 LEDs (grön)ingångsstatus:
Strömkrav buss 330 mA
Modulformat Standard
Produktens vikt 0,45 kg
Miljö
Produktcertifieringar FM Class 1 Division 2
RINA
GOST
C-Tick
RMRS
Standarder UL 508
CSA C22.2 No 142
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m 80…2000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Relativ fuktighet 95 % utan kondens
Arbetshöjd över havet <= 5000 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 16,3 cm
Förpackning 1 bredd 4,5 cm
Förpackning 1 djup 31,2 cm
Förpackning 1 vikt 486,0 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months