|
|
|
140EHC20200
2 räknare 500 KHz,
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum OKT 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Quantum automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
Snabbräknarmodul
|
Antal kanaler
|
2
|
Teknisk data
Addresseringsbehov
|
6 utgångsord
6 ingångsord
|
Dataformat
|
2147483647 dec 32 bitar
65535 dec 16 bitar
|
Typ ingångsräknare
|
Inkremental eller kvadratur
|
Räkningsfrekvens
|
500000 Hz
|
Digital ingångsspänning
|
< 30 V
|
Arbetstyp
|
Inkrementell eller kvadratur diskret ingång
|
Ingångsresistans
|
10 kOhm diskret ingång
|
Arbetströsklar
|
0...11 V singel ended mode 24 V DC vid status från
0...2 V singel ended mode 5 V DC vid status till
0 V singel ended mode 12 V DC vid status till
13...24 V singel ended mode 24 V DC vid status till
2...7 V singel ended mode 12 V DC vid status från
>= 1.8 V differential mode
3.5...5 V singel ended mode 5 V DC vid status från
|
Digitala utgångar
|
4
|
Digital utgångstyp
|
Field Effect Transistor (FET)
|
Digital utgångspänning
|
0 V slå från DC
0.4 V slå på DC
|
Lastström
|
0,5 A
|
Maximal läckström
|
0,4 mA status off
|
Maximalt spänningsfall
|
<0,4 V status på
|
Skyddstyp
|
36 V transorb för digital utgång
|
Isolation mellan kanaler och buss
|
1780 Vrms för 60 s
|
Feltyp
|
Förlust av utgångsfältets effekt
|
Utgång kortslutningsskydd
|
Trasig säkring 2,5 A
|
Effektförlust
|
4 + (0,4 x total modul lastström)
|
Strömkrav buss
|
650 mA
|
Externkraft krav
|
19.2...30 V
|
Racktyp
|
Lokal
Fjärr
Distribuerad
|
Lokal indikering
|
2 LEDkanalstatus:
|
Märkning
|
CE
|
Strömförbrukning
|
<= 1050 mA vid 24 V DC extern strömförsörjning
|
Modulformat
|
Standard
|
Miljö
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m 80…1000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 5000 m
|
Standarder
|
UL 508
|
Produktcertifieringar
|
C-Tick.1
CSA No 142
FM Class 1 Division 2
UL
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
17,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
32,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
444,0 g
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|