|
|
|
140NOM21100
Kommunikationsmodul - 1 Modbus+RS485 twisted panaloga inr single koppar
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum OKT 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Quantum automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
DIO head-end adaptor
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
140CRA21120
140CRA21110
|
Antal portar
|
1 Modbus plus RS485 tvinnat par enkel koppar
1 Modbus RS232 tvinnat par enkel koppar
|
Sändningshastighet
|
1 Mbit/s
|
I/O ord
|
30 I/32 O
|
Kontroller
|
Processor
Checksumma
RAM adress
RAM
|
Förlusteffekt i W
|
4 W
|
Strömkrav buss
|
780 mA
|
Modulformat
|
Standard
|
Miljö
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m 80…2000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 5000 m
|
Standarder
|
UL 508
|
Produktcertifieringar
|
CSA
RMRS
FM Class 1 Division 2
C-Tick
GOST
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
482,0 g
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh free of SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|