|
|
|
140NOM25200
Kommunikationsmodu l- 1 Modbus+ fiber single koppar
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAR 31, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Quantum automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
DIO head-end adaptor
|
Teknisk data
Antal portar
|
1 Modbus plus fiberoptik enkel koppar
1 Modbus RS232 tvinnat par
|
Sändningshastighet
|
1 Mbit/s
|
Elektrisk anslutning
|
1 anslutning RJ45
2 kontaktdon TX/RX
|
I/O ord
|
30 I/32 O
|
Kontroller
|
RAM
RAM adress
Processor
Checksumma
|
Förlusteffekt i W
|
4 W
|
Minsta pulsbreddförvrängning / jitter
|
5 ns
|
Våglängd
|
820 nm
|
Förlusteffektsbudget
|
11 dB 62.5/125 µm
16,5 dB 100/140 µm
6,5 dB 50/125 µm
|
Optisk transmission
|
−16…−9 dBm 100/140 µm
−19,8…−12,8 dBm 50/125 µm
−3,5…110,5 dBm 62.5/125 µm
|
Höjning / sänkning tid
|
20 ns
|
Dynamiskt område
|
20 dB
|
Tystnadsavkänning
|
−36 dBm
|
Känslighetsskala
|
> 30 dBm
|
Strömkrav buss
|
750 mA
|
Miljö
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m 80…2000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 5000 m
|
Standarder
|
UL 508
|
Produktcertifieringar
|
CSA class 1 division 2
RINA
GL
RMRS
C-Tick
GOST
DNV
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
494,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
7
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,858 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
|
|